Axygen® MultiRack移液吸头,200 µL,加长,带滤芯,盒装,无菌
产品编号MRF-200XT-R-S
Axygen® MultiRack带滤芯吸头具有惰性疏水屏障,可防止移液器污染。过滤材料不含可浸出物,孔径小于20微米,可有效阻挡气溶胶,避免浸出物污染珍贵样本。Axygen® MultiRack带滤芯吸头有多种规格可选。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MRF-200XT-R-S |
| 数量/包 | 768 /包 |
| 数量/箱 | 3840 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装 | 铰链式盒子 |
| 包装规格 | 768支吸头/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 最大容量 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 过滤器 | 是 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| Deck Color | Yellow |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06526000
- 质量证书 – 批号 05626000
- 质量证书 – 批号 04126000
- 质量证书 – 批号 02026000
- 质量证书 – 批号 01326000
- 质量证书 – 批号 34925000
- 质量证书 – 批号 31025000
- 质量证书 – 批号 29425000
- 质量证书 – 批号 21325000
- 质量证书 – 批号 19625000
- 质量证书 – 批号 17125000
- 质量证书 – 批号 15325000
- 质量证书 – 批号 12925000
- 质量证书 – 批号 12525000
- 质量证书 – 批号 11525000
- 质量证书 – 批号 09825000
- 质量证书 – 批号 09325000
- 质量证书 – 批号 08625000
- 质量证书 – 批号 05925000
- 质量证书 – 批号 05225000
- 质量证书 – 批号 04425000
- 质量证书 – 批号 03525000
- 质量证书 – 批号 00225000
- 质量证书 – 批号 34624000
- 质量证书 – 批号 33724000
- 质量证书 – 批号 33024000
- 质量证书 – 批号 31824000
- 质量证书 – 批号 31024000
- 质量证书 – 批号 30424000
- 质量证书 – 批号 27024000