Axygen® MultiRack移液吸头,300 µL,加长,带滤芯,盒装,无菌
产品编号MRF-300XT-R-S
Axygen® MultiRack带滤芯吸头具有惰性疏水屏障,可防止移液器污染。过滤材料不含浸出物,孔径小于20微米,可有效阻挡气溶胶,避免浸出物污染珍贵样本。Axygen® MultiRack带滤芯吸头有多种规格可选。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MRF-300XT-R-S |
| 数量/包 | 768 /包 |
| 数量/箱 | 3840 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装 | 铰链式盒子 |
| 包装规格 | 768支吸头/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 最大容量 | 300 µL |
| 容积范围 | 1 - 300 µL |
| 过滤器 | 是 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| Deck Color | Green |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 01226000
- 质量证书 – 批号 33825000
- 质量证书 – 批号 32225000
- 质量证书 – 批号 30325000
- 质量证书 – 批号 18225000
- 质量证书 – 批号 17125000
- 质量证书 – 批号 30422000
- 质量证书 – 批号 25522000
- 质量证书 – 批号 23422000
- 质量证书 – 批号 22022000
- 质量证书 – 批号 05821000
- 质量证书 – 批号 03721000
- 质量证书 – 批号 03521000
- 质量证书 – 批号 03321000
- 质量证书 – 批号 01121000
- 质量证书 – 批号 23519000
- 质量证书 – 批号 23419000
- 质量证书 – 批号 21819000
- 质量证书 – 批号 18319000
- 质量证书 – 批号 17519000