text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® マルチラック チップシステム

E-mail

Axygen マルチラック チップシステムは、詰め替えに対応し、ラボの使用ニーズに合わせてバルク、ラック入り、フィルター付き、リロードタイプなど幅広いスタイルを揃えています。マルチラック チップシステムのチップは、スタンダードタイプとエクステンドタイプがあり、0.1 µL から1,250 µL の容量に対応しています。ラック入りとリロードタイプは取り付けやすいデック内にチップがあらかじめ設置されており、デックはカラーコードされています。ラックは再利用が可能で、場所をとらない小さめのフットプリントなので、省スペースなうえ、環境へも配慮されています。また、積み重ねができるデザインで、作業スペースをさらに確保することができます。Axygenマルチラック チップシステム製品は米国内のISO 認証を取得した工場で製造されています。すべてのチップはRNase/DNase、ヒトDNA、パイロジェンフリーです。

  • 再利用可能なラック
  • かさばらず積み重ねることができるので省スペース
  • 10 µL、300 µL、1,000 µLのチップは通常より長いエクステンドタイプ(最大容量1,250 µL)
  • カラーコードのラックで容量の識別が容易


Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
MR-1000XT Axygen® MultiRack Pipette Tips, 1000 µL, Extended Length, Bulk, 768/Pack, 7680/Case   768 / Pk     7680 / Cs     Axygen®   N/A per case
MR-1000XT-R Axygen® 1000 µL マルチラック エクステンドチップ ラック入り ¥36,900 per case
MR-1000XT-R-S Axygen® 1000 µL マルチラック エクステンドチップ ラック入り 滅菌済み ¥41,500 per case
MR-1000XT-RL Axygen® 1000 µL マルチラック エクステンドチップ リロードシステム ¥25,100 per case
MR-10XT Axygen® MultiRack移液吸头,10 µL,加长,大包装 N/A per case
MR-10XT-R Axygen® MultiRack Pipette Tips, 10 µL, Extended Length, Racked, 960/Pack, 4800/Case   960 / Pk     4800 / Cs     Axygen®   N/A per case
MR-10XT-R-S Axygen® 10 µL マルチラック エクステンドチップ 滅菌済み ¥40,300 per case
MR-10XT-RL Axygen® 10 µL マルチラック エクステンドチップ リロードシステム ¥23,000 per case
MR-10XT-TS Axygen® 10 µL マルチラック エクステンドチップステーション ¥23,000 per case
MR-10XT-TS-S Axygen® 10 µL マルチラック エクステンドチップステーション 滅菌済み ¥28,700 per case
MR-200 Axygen® MultiRack Pipette Tips, 200 µL, Bulk, 1000/Pack, 10000/Case   1000 / Pk     10000 / Cs     Axygen®   N/A per case
MR-200-R Axygen® MultiRack Pipette Tips, 200 µL, Racked, 960/Pack, 4800/Case   960 / Pk     4800 / Cs     Axygen®   N/A per case
MR-200-R-S Axygen® 200 µL マルチラック チップ ラック入り 滅菌済み ¥40,300 per case
MR-200-RL Axygen® 200 µL マルチラック チップ リロードシステム ¥23,000 per case
MR-200-TS Axygen® 200 µL マルチラック チップステーション ¥23,000 per case
MR-200-TS-S Axygen® 200 µL マルチラック チップステーション 滅菌済み ¥28,700 per case
MR-300-R Axygen® MultiRack Pipette Tips, 300 µL, Racked, 960/Pack, 4800/Case   960 / Pk     4800 / Cs     Axygen®   N/A per case
MR-300-R-S Axygen® 300 µL マルチラック チップ ラック入り 滅菌済み N/A per case
MR-300-RL Axygen® 300 µL マルチラック チップ リロードシステム ¥27,600 per case
MR-300XT-R Axygen® 300 µL マルチラック エクステンドチップ ラック入り ¥32,300 per case
MR-300XT-R-S Axygen® 300 µL マルチラック エクステンドチップ ラック入り 滅菌済み ¥36,500 per case
MRF-100-R-S Axygen® 100 µL マルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み ¥80,600 per case
MRF-1000XT-R-S Axygen® 1000 µL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み ¥78,300 per case
MRF-10XT-R-S Axygen® 10 µL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み ¥80,600 per case
MRF-20-R-S Axygen® 20 µLウルトラマイクロ フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み ¥80,600 per case
MRF-200NX-R-S Axygen® 200 µL NX マルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み ¥80,600 per case
MRF-200XT-R-S Axygen® 200 µL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み ¥64,500 per case
MRF-300XT-R-S Axygen® 300 µL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み ¥73,500 per case