text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1000 µL移液器吸头,斜尖,蓝色,无菌,盒装,100个吸头/盒,10盒/包,5包/箱

Product NumberT-1000-B-R-S

E-mail


Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器,可与大多数常见品牌的移液器兼容。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。

  • 这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。
  • 无热原
  • 收尖
  • 无菌


  • Details
    Product Number   T-1000-B-R-S
    数量/包   1000 /包  
    数量/箱   5000 /箱  
    品牌   Axygen®  
    包装规格   100支吸头/盒,10盒/包,5包/箱  
    容量   1000 µL  
    容积范围   100 - 1000 µL  
    过滤器   No  
    无菌   是  
    可高压灭菌   No  
    颜色   蓝色  
    Specifications Documents