Axygen® 1000 µL移液器吸头,斜尖,透明,非灭菌,大包装,1000个吸头/包,5包/箱
产品编号T-1000-C
Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器,可与大多数常见品牌的移液器兼容。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
- 生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
- 散装手工吸头的树脂使用量比盒装产品平均减少52%。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | T-1000-C |
| 数量/包 | 1000 /包 |
| 数量/箱 | 5000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 1,000支吸头/包,5包/箱 |
| 容量 | 1000 µL |
| 容积范围 | 100 - 1000 µL |
| 过滤器 | No |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | Yes |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件