text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1000 µL移液器吸头,宽口,透明,非灭菌,大包装,1000个吸头/包,5包/箱

产品编号T-1005-WB-C

电子邮件

Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器,可与大多数常见品牌的移液器兼容。这种聚丙烯吸头无热原且不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。 (T-1005-WB-C-L的推荐替代产品)

  • 这种聚丙烯吸头无热原且不含RNase/DNase。
  • 无热原
  • 宽口

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

散装手工吸头的树脂使用量比盒装产品平均减少56%。


详情
产品编号   T-1005-WB-C
数量/包   1000 /包  
数量/箱   5000 /箱  
品牌   Axygen®  
包装规格   1,000支吸头/包,5包/箱  
容量   1000 µL  
容积范围   100 - 1000 µL  
过滤器   No  
无菌   否  
可高压灭菌   Yes  
颜色   透明  
产品规格文件