Axygen® 10 µL移液器吸头,Gilson型,不带滤芯,透明,多层盒装
产品编号T-300-STK
This item will be discontinued when inventory reaches 0. Suggested Replacement: MR-10XT-TS.
Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | T-300-STK |
| 数量/包 | 480 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 96支吸头/盒,5盒/叠,10叠/箱 |
| 容量 | 10 µL |
| 容积范围 | 0.5 - 10 µL |
| 无菌 | 否 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 29325294
- 质量证书 – 批号 22525294
- 质量证书 – 批号 22325294
- 质量证书 – 批号 19725326
- 质量证书 – 批号 14925294
- 质量证书 – 批号 10525326
- 质量证书 – 批号 10025326
- 质量证书 – 批号 07825294
- 质量证书 – 批号 03925326
- 质量证书 – 批号 00825294
- 质量证书 – 批号 31524294
- 质量证书 – 批号 27424326
- 质量证书 – 批号 24624326
- 质量证书 – 批号 24124326
- 质量证书 – 批号 10124294
- 质量证书 – 批号 09224294
- 质量证书 – 批号 05024294
- 质量证书 – 批号 27623326
- 质量证书 – 批号 18423326
- 质量证书 – 批号 18023326
- 质量证书 – 批号 02723294
- 质量证书 – 批号 02423294
- 质量证书 – 批号 21022294
- 质量证书 – 批号 01822326