text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 10 µL Maxymum Recovery® 移液器吸头,不带滤芯,透明,无菌,加长,盒装,96个吸头/盒,10盒/包,5包/箱

产品编号TXL-10-L-R-S

电子邮件


Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器,可与大多数常见品牌的移液器兼容。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。

  • 这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。
  • 无热原
  • 微量
  • Maxymum Recovery技术可实现超低滞留和高产量
  • 无菌


  • 详情
    产品编号   TXL-10-L-R-S
    数量/包   960 /包  
    数量/箱   4800 /箱  
    品牌   Axygen®  
    包装规格   96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱  
    容量   20 µL  
    容积范围   0.1 - 10 µL  
    过滤器   No  
    无菌   是  
    可高压灭菌   No  
    颜色   透明  
    产品规格文件