text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 10 µL微量Gilson P2/P10型带滤芯吸头,透明,无菌,盒装,96个吸头/盒,10盒/包,5包/箱

产品编号TF-300-R-S

电子邮件


Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂,采用自动操作方式插入吸头,以避免核酸酶污染。这种吸头采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。

  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 无菌


详情
产品编号   TF-300-R-S
数量/包   960 /包  
数量/箱   4800 /箱  
品牌   Axygen®  
包装规格   96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱  
容量   10 µL  
容积范围   0.5 - 10 µL  
应用   诊断  
过滤器   Yes  
无菌   是  
可高压灭菌   No  
Product Material   聚丙烯  
颜色   透明  
产品规格文件