Corning® 0.2-10 µL带滤芯IsoTip™ 通用盒装移液器吸头 (适配Gilson® 移液器或其他的常用超微量移液器),带刻度,自然色,无菌,10盒/箱,960个吸头/箱
产品编号4807
Corning® 带滤芯聚丙烯IsoTip™ 移液器吸头具有惰性疏水纤维屏障,可防止气溶胶污染物接触空气置换式移液器。请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。---适合需要避免交叉污染的应用,如DNA扩增和放射性同位素处理。-出色的耐久性——所有Corning® 吸头盒均能满足多通道移液器的使用要求,并可耐受多次高压蒸汽灭菌 -无菌,经认证不含RNase/DNase且无热原。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4807 |
| 数量/包 | 96 /包 |
| 数量/箱 | 960 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 容量 | 10 µL |
| 容积范围 | 0.2 - 10 µL |
| 过滤器 | 是 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 本色 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24225006
- 质量证书 – 批号 22725011
- 质量证书 – 批号 20325010
- 质量证书 – 批号 15425032
- 质量证书 – 批号 15325036
- 质量证书 – 批号 09725029
- 质量证书 – 批号 09425023
- 质量证书 – 批号 07225172
- 质量证书 – 批号 07225171
- 质量证书 – 批号 07225168
- 质量证书 – 批号 04825109
- 质量证书 – 批号 04125094
- 质量证书 – 批号 04125093
- 质量证书 – 批号 04125092
- 质量证书 – 批号 01525594
- 质量证书 – 批号 01525592
- 质量证书 – 批号 33024030
- 质量证书 – 批号 32824014
- 质量证书 – 批号 32424054
- 质量证书 – 批号 32024016
- 质量证书 – 批号 31824024
- 质量证书 – 批号 31624042
- 质量证书 – 批号 29824023
- 质量证书 – 批号 29524082
- 质量证书 – 批号 29124022
- 质量证书 – 批号 28824061
- 质量证书 – 批号 22224035
- 质量证书 – 批号 22124047
- 质量证书 – 批号 18624057
- 质量证书 – 批号 18324034