Corning® 0.5-10 µL带滤芯IsoTip™ 通用盒装移液器吸头 (适配Eppendorf® 移液器或其他的常用超微量移液器),自然色,无菌,10盒/箱,960个吸头/箱
产品编号4808
Corning® 带滤芯聚丙烯IsoTip™ 移液器吸头具有惰性疏水纤维屏障,可防止气溶胶污染物接触空气置换式移液器。请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。---适合需要避免交叉污染的应用,如DNA扩增和放射性同位素处理。-出色的耐久性——所有Corning® 吸头盒均能满足多通道移液器的使用要求,并可耐受多次高压蒸汽灭菌 -无菌,经认证不含RNase/DNase且无热原。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4808 |
| 数量/包 | 96 /包 |
| 数量/箱 | 960 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 容量 | 10 µL |
| 容积范围 | 0.5 - 10 µL |
| 过滤器 | 是 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 本色 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 10626000
- 质量证书 – 批号 09026000
- 质量证书 – 批号 04226000
- 质量证书 – 批号 00626000
- 质量证书 – 批号 30825000
- 质量证书 – 批号 25225000
- 质量证书 – 批号 13225000
- 质量证书 – 批号 10025000
- 质量证书 – 批号 09425000
- 质量证书 – 批号 05925000
- 质量证书 – 批号 00825000
- 质量证书 – 批号 35524000
- 质量证书 – 批号 34124000
- 质量证书 – 批号 33024000
- 质量证书 – 批号 32024000
- 质量证书 – 批号 31324000
- 质量证书 – 批号 26424000
- 质量证书 – 批号 25324000
- 质量证书 – 批号 23324000
- 质量证书 – 批号 19724000
- 质量证书 – 批号 17924000
- 质量证书 – 批号 14124000
- 质量证书 – 批号 09224000
- 质量证书 – 批号 22223000
- 质量证书 – 批号 19123000
- 质量证书 – 批号 02622000
- 质量证书 – 批号 30521000
- 质量证书 – 批号 29621000
- 质量证书 – 批号 29121000
- 质量证书 – 批号 28621000