Corning® 1-30 µL带滤芯IsoTip™ 通用盒装移液器吸头 (适配所有常用的研究级移液器),自然色,无菌,10盒/箱,960个吸头/箱
产品编号4821
Corning® 带滤芯聚丙烯IsoTip™ 移液器吸头具有惰性疏水纤维屏障,可防止气溶胶污染物接触空气置换式移液器。请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。---适合需要避免交叉污染的应用,如DNA扩增和放射性同位素处理。-刻度线在10、50和100 µL处 -出色的耐久性——所有Corning® 吸头盒均能满足多通道移液器的使用要求,并可耐受多次高压蒸汽灭菌 -无菌,经认证不含RNase/DNase且无热原。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4821 |
| 数量/包 | 96 /包 |
| 数量/箱 | 960 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 容量 | 30 µL |
| 容积范围 | 1 - 30 µL |
| 过滤器 | 是 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 本色 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26425002
- 质量证书 – 批号 26125002
- 质量证书 – 批号 24225005
- 质量证书 – 批号 23925006
- 质量证书 – 批号 16325020
- 质量证书 – 批号 16225017
- 质量证书 – 批号 16125025
- 质量证书 – 批号 16025098
- 质量证书 – 批号 14625025
- 质量证书 – 批号 04825129
- 质量证书 – 批号 04825128
- 质量证书 – 批号 04825127
- 质量证书 – 批号 04125119
- 质量证书 – 批号 04125118
- 质量证书 – 批号 04125117
- 质量证书 – 批号 04125116
- 质量证书 – 批号 27424002
- 质量证书 – 批号 27224012
- 质量证书 – 批号 27024009
- 质量证书 – 批号 26424013
- 质量证书 – 批号 26224023
- 质量证书 – 批号 26124071
- 质量证书 – 批号 17824058
- 质量证书 – 批号 16924062
- 质量证书 – 批号 15724032
- 质量证书 – 批号 15524043
- 质量证书 – 批号 02724023
- 质量证书 – 批号 02324032
- 质量证书 – 批号 33123031
- 质量证书 – 批号 32823001