text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 0.1-10 µL微量盒装移液器吸头,(适配Gilson® 和其他超微量移液器),带刻度,自然色,无菌,96个吸头/盒,10盒/箱,960个吸头/箱

产品编号4894

电子邮件

Corning® 聚丙烯微量移液器吸头准确且性能可靠,容量范围为0.1-10 µL,适合Gilson® 和其他的常用超微量移液器。请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。所有盒装吸头均不含RNase/DNase且无热原。出色的耐久性——所有Corning® 吸头盒均能满足多通道移液器的使用要求,并可耐受多次高压蒸汽灭菌。


康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   4894
数量/包   96 /包  
数量/箱   960 /箱  
品牌   Corning®  
吸头规格   96支吸头/盒  
容量   10 µL  
容积范围   0.1 - 10 µL  
过滤器   No  
无菌   是  
可高压灭菌   Yes  
颜色   本色  
特性   一次性  
产品规格文件