Corning® DeckWorks 0.1 - 10 µL移液器吸头,带刻度,自然色,非灭菌,聚丙烯,1000个吸头/袋,10,000个吸头/箱
产品编号4110
康宁DeckWorks大包装移液器吸头适配DeckWorks吸头盒,采用可反复开合的密封聚乙烯袋包装。提供10 µL、200 µL和1000 µL三种吸头规格,以便尽量节省时间和费用。该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:

散装手工吸头的树脂使用量比盒装产品平均减少90%。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4110 |
数量/包 | 1000 /包 |
数量/箱 | 10000 /箱 |
品牌 | Corning® |
吸头规格 | 大包装 |
容量 | 10 µL |
容积范围 | 0.1 - 10 µL |
过滤器 | 没有 |
无菌 | 否 |
可高压灭菌 | 是 |
颜色 | 本色 |
特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21425000
- 质量证书 – 批号 19725000
- 质量证书 – 批号 18825000
- 质量证书 – 批号 15525000
- 质量证书 – 批号 04925000
- 质量证书 – 批号 03725000
- 质量证书 – 批号 00625000
- 质量证书 – 批号 00225000
- 质量证书 – 批号 35824000
- 质量证书 – 批号 35324000
- 质量证书 – 批号 32724000
- 质量证书 – 批号 32624000
- 质量证书 – 批号 31724000
- 质量证书 – 批号 31324000
- 质量证书 – 批号 29524000
- 质量证书 – 批号 28424000
- 质量证书 – 批号 27524000
- 质量证书 – 批号 26724000
- 质量证书 – 批号 26424000
- 质量证书 – 批号 26024000
- 质量证书 – 批号 23624000
- 质量证书 – 批号 22924000
- 质量证书 – 批号 21524000
- 质量证书 – 批号 19424000
- 质量证书 – 批号 06724000
- 质量证书 – 批号 04724000
- 质量证书 – 批号 03124000
- 质量证书 – 批号 02224000
- 质量证书 – 批号 01124000
- 质量证书 – 批号 35423000