Corning® DeckWorks 1000 µL移液器吸头 (最大工作容积为1250 µL),带刻度,自然色,非灭菌,聚丙烯,768个吸头/袋,7680个吸头/箱
产品编号4114
(This is the suggested replacement for T-1200-C)
康宁DeckWorks大包装移液器吸头适配DeckWorks吸头盒,采用可反复开合的密封聚乙烯袋包装。提供10 µL、200 µL和1000 µL三种吸头规格,以便尽量节省时间和费用。
(T-1200-C的推荐替代产品) 该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:
- 无热原
- 不含人DNA
- 不含RNase/DNase
散装手工吸头的树脂使用量比盒装产品平均减少60%。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4114 |
| 数量/包 | 768 /包 |
| 数量/箱 | 7680 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 大包装 |
| 容量 | 1000 µL |
| 容积范围 | 100 - 1000 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | 是 |
| Color | Natural |
| Feature | Disposable |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 11226000
- 质量证书 – 批号 05826000
- 质量证书 – 批号 05026000
- 质量证书 – 批号 04926000
- 质量证书 – 批号 03026000
- 质量证书 – 批号 01626000
- 质量证书 – 批号 01526000
- 质量证书 – 批号 34425000
- 质量证书 – 批号 28125000
- 质量证书 – 批号 27925000
- 质量证书 – 批号 26625000
- 质量证书 – 批号 26025000
- 质量证书 – 批号 25925000
- 质量证书 – 批号 23425000
- 质量证书 – 批号 22625000
- 质量证书 – 批号 22525000
- 质量证书 – 批号 17625000
- 质量证书 – 批号 17025000
- 质量证书 – 批号 14225000
- 质量证书 – 批号 13625000
- 质量证书 – 批号 12725000
- 质量证书 – 批号 12525000
- 质量证书 – 批号 09325000
- 质量证书 – 批号 05825000
- 质量证书 – 批号 03725000
- 质量证书 – 批号 21122000
- 质量证书 – 批号 20822000
- 质量证书 – 批号 19622000
- 质量证书 – 批号 19522000
- 质量证书 – 批号 19422000