text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1-200 µL通用铰链式盒装移液器吸头,带刻度,黄色,无菌,10盒/箱,960个吸头/箱

Product Number4711

E-mail

Corning® 1-200 µL通用铰链式盒装移液器吸头性能可靠,适合各大品牌的移液器。 铰链式吸头盒采用便于堆叠的设计。在高压蒸汽灭菌过程中,蒸汽可渗透铰链式盒盖。吸头盒可重复使用。只需取出盒中的吸头载架并更换为铰链式吸头盒专用Corning® 吸头载架。

  • 适用于1-200 µL单通道和多通道移液器。
  • 每个200 µL吸头盒可装96个吸头
  • 出色的耐久性——所有Corning® 吸头盒均能满足多通道移液器的使用要求,并可耐受多次高压蒸汽灭菌
  • 不含RNase/DNase且无热原
  • 无菌
  • 吸头不带刻度

请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


Details
Product Number   4711
数量/包   96 /包  
数量/箱   960 /箱  
品牌   Corning®  
吸头规格   96支吸头/盒  
容量   200 µL  
容积范围   1 - 200 µL  
过滤器   没有  
无菌   是  
可高压灭菌   是  
颜色   黄色  
特性   一次性  
Specifications Documents