text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 100-1000 µL通用铰链式盒装移液器吸头,带刻度,蓝色,无菌,10盒/箱,1000个吸头/箱

Product Number4714

E-mail

Corning® 100-1000 µL通用铰链式盒装移液器吸头性能可靠,适合各大品牌的移液器。 铰链式吸头盒采用便于堆叠的设计。在高压蒸汽灭菌过程中,蒸汽可渗透铰链式盒盖。吸头盒可重复使用。只需取出盒中的吸头载架并更换为铰链式吸头盒专用Corning® 吸头载架。

  • 适用于100-1000 µL单通道和多通道移液器。
  • 每个1000 µL吸头盒可装100个吸头
  • 出色的耐久性——所有Corning® 吸头盒均能满足多通道移液器的使用要求,并可耐受多次高压蒸汽灭菌
  • 不含RNase/DNase且无热原
  • 无菌
  • 吸头不带刻度

请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。


Please check our Technical Information Listing on our Pipette Tip Compatibility Guide for additional pipette tip fit information.


Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


Details
Product Number   4714
Qty./Pk   100 / Pk  
Qty./Cs   1000 / Cs  
Brand   Corning®  
Tip Format   100 Tips/Rack  
Capacity   1000 µL  
Volume Range   100 - 1000 µL  
Filter   No  
Sterile   Yes  
Autoclavable   No  
Color   Blue  
Feature   Disposable  
Specifications Documents