铰链式吸头盒支架,适合Corning® 100-1000 µL通用铰链式盒装移液器吸头,带刻度,蓝色,非灭菌,100个吸头/载架,10盒/箱,1000个吸头/箱
产品编号4715
康宁铰链式吸头盒支架装有非灭菌吸头,共5盒,每盒2层,相当于10个支架、1,000个1000 µL吸头。使用时,从铰链式吸头盒产品 (4713和4714) 中取出空支架,并放入带吸头的新支架。铰链式吸头盒支架有助于重复使用吸头盒并减少浪费。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4715 |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 100支吸头/盒 |
| 容量 | 1000 µL |
| 容积范围 | 100 - 1000 µL |
| 过滤器 | No |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | Yes |
| 颜色 | 蓝色 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 04125109
- 质量证书 – 批号 01824006
- 质量证书 – 批号 01524048
- 质量证书 – 批号 01524047
- 质量证书 – 批号 22022064
- 质量证书 – 批号 20220076
- 质量证书 – 批号 19220028
- 质量证书 – 批号 04520023
- 质量证书 – 批号 23819142
- 质量证书 – 批号 09819178
- 质量证书 – 批号 30918101
- 质量证书 – 批号 26818060
- 质量证书 – 批号 06118001
- 质量证书 – 批号 27317004
- 质量证书 – 批号 27317003
- 质量证书 – 批号 13717002
- 质量证书 – 批号 11717001
- 质量证书 – 批号 21816003
- 质量证书 – 批号 08816002
- 质量证书 – 批号 04216001
- 质量证书 – 批号 27015005
- 质量证书 – 批号 20615004
- 质量证书 – 批号 09915003
- 质量证书 – 批号 04415002
- 质量证书 – 批号 00715001
- 质量证书 – 批号 30514006
- 质量证书 – 批号 23314005
- 质量证书 – 批号 22014004
- 质量证书 – 批号 14814003
- 质量证书 – 批号 09114002