Corning® 1-200 µL通用大包装移液器吸头,自然色,非灭菌,1000个吸头/袋,10,000个吸头/箱
产品编号4844
Corning® 通用大包装聚丙烯移液器吸头性能可靠,适合各大品牌的移液器。请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。---刻度线在10、50和100 µL处 -斜尖吸头有助于确保移液准确。非灭菌
- 生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
- 散装手工吸头的树脂使用量比盒装产品平均减少95%。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4844 |
| 数量/包 | 1000 /包 |
| 数量/箱 | 10000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 大包装 |
| 容量 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 过滤器 | No |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | Yes |
| 颜色 | 本色 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12626043
- 质量证书 – 批号 12426131
- 质量证书 – 批号 05126012
- 质量证书 – 批号 04926022
- 质量证书 – 批号 30725028
- 质量证书 – 批号 20725028
- 质量证书 – 批号 20625020
- 质量证书 – 批号 20425030
- 质量证书 – 批号 20125004
- 质量证书 – 批号 20025028
- 质量证书 – 批号 19825009
- 质量证书 – 批号 19525154
- 质量证书 – 批号 13825021
- 质量证书 – 批号 11925020
- 质量证书 – 批号 11625035
- 质量证书 – 批号 31324018
- 质量证书 – 批号 31224038
- 质量证书 – 批号 30924019
- 质量证书 – 批号 30624008
- 质量证书 – 批号 23424014
- 质量证书 – 批号 23224040
- 质量证书 – 批号 22824036
- 质量证书 – 批号 08024025
- 质量证书 – 批号 06424018
- 质量证书 – 批号 03224046
- 质量证书 – 批号 00624009
- 质量证书 – 批号 00324014
- 质量证书 – 批号 31023055
- 质量证书 – 批号 30923039
- 质量证书 – 批号 21522017