Corning® 1-200 µL通用大包装移液器吸头,黄色,非灭菌,1000个吸头/袋,10,000个吸头/箱
产品编号4845
Corning® 通用大包装聚丙烯移液器吸头性能可靠,适合各大品牌的移液器。请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。---刻度线在10、50和100 µL处 -斜尖吸头有助于确保移液准确。非灭菌
- 生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
- 散装手工吸头的树脂使用量比盒装产品平均减少72%。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4845 |
| Qty./Pk | 1000 / Pk |
| Qty./Cs | 10000 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Tip Format | Bulk pack |
| Capacity | 200 µL |
| Volume Range | 1 - 200 µL |
| Filter | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
| Color | Yellow |
| Feature | Disposable |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 29325093
- 质量证书 – 批号 29125034
- 质量证书 – 批号 27725008
- 质量证书 – 批号 23325011
- 质量证书 – 批号 23025017
- 质量证书 – 批号 22725010
- 质量证书 – 批号 22425016
- 质量证书 – 批号 19225007
- 质量证书 – 批号 18925011
- 质量证书 – 批号 15925013
- 质量证书 – 批号 15525034
- 质量证书 – 批号 15325037
- 质量证书 – 批号 12925011
- 质量证书 – 批号 12825038
- 质量证书 – 批号 12625015
- 质量证书 – 批号 12225027
- 质量证书 – 批号 10125022
- 质量证书 – 批号 09925031
- 质量证书 – 批号 08725003
- 质量证书 – 批号 08525004
- 质量证书 – 批号 08225002
- 质量证书 – 批号 07925011
- 质量证书 – 批号 07225156
- 质量证书 – 批号 07225155
- 质量证书 – 批号 07225154
- 质量证书 – 批号 07225153
- 质量证书 – 批号 01525605
- 质量证书 – 批号 01525603
- 质量证书 – 批号 01525601
- 质量证书 – 批号 01525599