text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1-200 µL通用盒装移液器吸头,自然色,非灭菌,10盒/箱,960个吸头/箱

产品编号4863

电子邮件

Corning® 通用盒装聚丙烯移液器吸头性能可靠,适合各大品牌的移液器。请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。

  • 刻度线在10、50和100 µL处
  • 96个吸头/盒
  • 出色的耐久性——所有Corning® 吸头盒均能满足多通道移液器的使用要求,并可耐受多次高压蒸汽灭菌
  • 斜尖吸头有助于确保移液准确。
  • 非灭菌
  • 不含RNase/DNase且无热原。

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   4863
数量/包   96 /包  
数量/箱   960 /箱  
品牌   Corning®  
吸头规格   96支吸头/盒  
容量   200 µL  
容积范围   1 - 200 µL  
过滤器   No  
无菌   否  
可高压灭菌   Yes  
颜色   本色  
特性   一次性  
产品规格文件