Corning® 1-200 µL通用盒装移液器吸头,自然色,无菌,10盒/箱,960个吸头/箱
产品编号4864
Corning® 通用盒装聚丙烯移液器吸头性能可靠,适合各大品牌的移液器。请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。
- 刻度线在10、50和100 µL处
- 96个吸头/盒
- 出色的耐久性——所有Corning® 吸头盒均能满足多通道移液器的使用要求,并可耐受多次高压蒸汽灭菌
- 斜尖吸头有助于确保移液准确。
- 无菌
- 不含RNase/DNase且无热原。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4864 |
| 数量/包 | 96 /包 |
| 数量/箱 | 960 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 容量 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 过滤器 | No |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | No |
| 颜色 | 本色 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 18126009
- 质量证书 – 批号 18026045
- 质量证书 – 批号 07826036
- 质量证书 – 批号 29425014
- 质量证书 – 批号 29125009
- 质量证书 – 批号 25825032
- 质量证书 – 批号 25525004
- 质量证书 – 批号 17425010
- 质量证书 – 批号 16125034
- 质量证书 – 批号 04825133
- 质量证书 – 批号 04825132
- 质量证书 – 批号 04825131
- 质量证书 – 批号 04125123
- 质量证书 – 批号 04125122
- 质量证书 – 批号 27124028
- 质量证书 – 批号 27124023
- 质量证书 – 批号 27024027
- 质量证书 – 批号 26924027
- 质量证书 – 批号 26824031
- 质量证书 – 批号 26724045
- 质量证书 – 批号 04724048
- 质量证书 – 批号 04624065
- 质量证书 – 批号 02424009
- 质量证书 – 批号 31523029
- 质量证书 – 批号 19323029
- 质量证书 – 批号 17623009
- 质量证书 – 批号 17423004
- 质量证书 – 批号 02223001
- 质量证书 – 批号 02123011
- 质量证书 – 批号 01223045