Corning® 1-200 µL通用大包装移液器吸头,黄色,非灭菌,1000个吸头/袋,1000个吸头/箱
产品编号4866


Corning® 通用大包装聚丙烯移液器吸头性能可靠,适合各大品牌的移液器。请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。刻度线在10、50和100 µL处 -斜尖吸头有助于确保移液准确。非灭菌

- 生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
- 散装手工吸头的树脂使用量比盒装产品平均减少49%。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4866 |
数量/包 | 1000 /包 |
数量/箱 | 1000 /箱 |
品牌 | Corning® |
吸头规格 | 大包装 |
容量 | 200 µL |
容积范围 | 1 - 200 µL |
过滤器 | 没有 |
Sterile | Non |
Autoclavable | Oui |
Color | Yellow |
Feature | Disposable |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 04825134
- 质量证书 – 批号 04125124
- 质量证书 – 批号 02925013
- 质量证书 – 批号 01525662
- 质量证书 – 批号 01525615
- 质量证书 – 批号 01525613
- 质量证书 – 批号 01525609
- 质量证书 – 批号 11024045
- 质量证书 – 批号 04524055
- 质量证书 – 批号 01324022
- 质量证书 – 批号 35123020
- 质量证书 – 批号 34823035
- 质量证书 – 批号 31223026
- 质量证书 – 批号 24723016
- 质量证书 – 批号 24623012
- 质量证书 – 批号 24423043
- 质量证书 – 批号 24323026
- 质量证书 – 批号 24123007
- 质量证书 – 批号 30522024
- 质量证书 – 批号 30522023
- 质量证书 – 批号 30422018
- 质量证书 – 批号 29722019
- 质量证书 – 批号 29522020
- 质量证书 – 批号 29422020
- 质量证书 – 批号 29322022
- 质量证书 – 批号 29022035
- 质量证书 – 批号 29022034
- 质量证书 – 批号 19422037
- 质量证书 – 批号 19322033
- 质量证书 – 批号 19222039