text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1-200 µL扁头0.4 mm厚凝胶上样吸头,自然色,非灭菌,200个吸头/盒,2盒/箱,400个吸头/箱

Product Number4854

E-mail

Corning® 聚丙烯凝胶上样吸头具有扁头0.4mm厚毛细管尖端,便于为垂直和水平电泳凝胶上样。请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。吸头长度为83mm,总容量为200 µL。200个吸头/盒,非灭菌,不含RNase/DNase,无热原,无金属残留。



Details
Product Number   4854
数量/包   200 /包  
数量/箱   400 /箱  
品牌   Corning®  
吸头规格   200支吸头/盒  
容量   200 µL  
容积范围   1 - 200 µL  
无菌   否  
可高压灭菌   是  
Length   83 mm  
Color   Natural  
Feature   Disposable  
End Thickness   0.4 mm  
Specifications Documents