Corning® DeckWorks 0.1 - 10 µL移液器吸头工作站,带刻度,非灭菌,聚丙烯,192个吸头/层,5层/包,5包/箱
产品编号4141
Corning® DeckWorks吸头工作站可最大限度节省实验台空间并减少塑料废物。该吸头工作站包含960个吸头,有加长10μL和普通200μL吸头可选,适用于单通道和多通道移液工作站。5层吸头架设计 (2 x 96) 符合微孔板规格。这种稳定的移液平台可轻松放入无菌通风橱。盖子采用按扣式设计,可以只露出单侧 (96个吸头)。具体应用包括PCR前和PCR后操作、细胞培养以及需要大量吸头的实验。康宁DeckWorkss吸头工作站有灭菌和非灭菌两种可选。该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:
叠装吸头系统的树脂使用量比独立盒装吸头平均约少56%
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4141 |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 192支吸头/层 |
| 容量 | 10 µL |
| 容积范围 | 0.1 - 10 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | 是 |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 颜色 | 本色 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 04226000
- 质量证书 – 批号 01026000
- 质量证书 – 批号 31525000
- 质量证书 – 批号 30425000
- 质量证书 – 批号 29725000
- 质量证书 – 批号 28325000
- 质量证书 – 批号 25325000
- 质量证书 – 批号 25125000
- 质量证书 – 批号 24125000
- 质量证书 – 批号 20925000
- 质量证书 – 批号 20225000
- 质量证书 – 批号 16925000
- 质量证书 – 批号 13525000
- 质量证书 – 批号 07225000
- 质量证书 – 批号 04825000
- 质量证书 – 批号 03725000
- 质量证书 – 批号 03025000
- 质量证书 – 批号 33824000
- 质量证书 – 批号 33024000
- 质量证书 – 批号 32624000
- 质量证书 – 批号 31624000
- 质量证书 – 批号 28524000
- 质量证书 – 批号 21124000
- 质量证书 – 批号 16624000
- 质量证书 – 批号 15424000
- 质量证书 – 批号 12824000
- 质量证书 – 批号 12124000
- 质量证书 – 批号 11324000
- 质量证书 – 批号 10724000
- 质量证书 – 批号 06824000