text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® DeckWorks 1 - 200 µL移液器吸头工作站,带刻度,非灭菌,聚丙烯,192个吸头/层,5层/包,5包/箱

产品编号4142

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件


Corning® DeckWorks吸头工作站可最大限度节省实验台空间并减少塑料废物。该吸头工作站包含960个吸头,有加长10μL和普通200μL吸头可选,适用于单通道和多通道移液工作站。5层吸头架设计 (2 x 96) 符合微孔板规格。这种稳定的移液平台可轻松放入无菌通风橱。盖子采用按扣式设计,可以只露出单侧 (96个吸头)。具体应用包括PCR前和PCR后操作、细胞培养以及需要大量吸头的实验。康宁DeckWorkss吸头工作站有灭菌和非灭菌两种可选。该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:

  • 无热原
  • 不含人DNA
  • 不含RNase/DNase


  • 叠装吸头系统的树脂使用量比独立盒装吸头平均约少50%


    详情
    产品编号   4142
    数量/包   960 /包  
    数量/箱   4800 /箱  
    品牌   Corning®  
    吸头规格   192支吸头/层  
    容量   200 µL  
    最大容量/孔   200 µL  
    容积范围   1 - 200 µL  
    应用   诊断  
    过滤器   没有  
    无菌   否  
    可高压灭菌   是  
    Product Material   聚丙烯  
    颜色   本色  
    特性   一次性  
    产品规格文件