Corning® DeckWorks 1 - 200 µL移液器吸头工作站,带刻度,无菌,聚丙烯,192个吸头/层,5层/包,5包/箱
产品编号4144
Corning® DeckWorks吸头工作站可最大限度节省实验台空间并减少塑料废物。该吸头工作站包含960个吸头,有加长10μL和普通200μL吸头可选,适用于单通道和多通道移液工作站。5层吸头架设计 (2 x 96) 符合微孔板规格。这种稳定的移液平台可轻松放入无菌通风橱。盖子采用按扣式设计,可以只露出单侧 (96个吸头)。具体应用包括PCR前和PCR后操作、细胞培养以及需要大量吸头的实验。康宁DeckWorkss吸头工作站有灭菌和非灭菌两种可选。该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:
叠装吸头系统的树脂使用量比独立盒装吸头平均约少50%
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4144 |
数量/包 | 960 /包 |
数量/箱 | 4800 /箱 |
品牌 | Corning® |
吸头规格 | 192支吸头/层 |
容量 | 200 µL |
容积范围 | 1 - 200 µL |
应用 | 诊断 |
过滤器 | 没有 |
无菌 | 是 |
可高压灭菌 | 是 |
Product Material | 聚丙烯 |
颜色 | 本色 |
特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22324000
- 质量证书 – 批号 21824000
- 质量证书 – 批号 20624000
- 质量证书 – 批号 17824000
- 质量证书 – 批号 15924000
- 质量证书 – 批号 14224000
- 质量证书 – 批号 12224000
- 质量证书 – 批号 08824000
- 质量证书 – 批号 07224000
- 质量证书 – 批号 06424000
- 质量证书 – 批号 04424000
- 质量证书 – 批号 31123000
- 质量证书 – 批号 24323000
- 质量证书 – 批号 22123000
- 质量证书 – 批号 18723000
- 质量证书 – 批号 17023000
- 质量证书 – 批号 15923000
- 质量证书 – 批号 14223000
- 质量证书 – 批号 13623000
- 质量证书 – 批号 11423000
- 质量证书 – 批号 10323000
- 质量证书 – 批号 10023000
- 质量证书 – 批号 08823000
- 质量证书 – 批号 08023000
- 质量证书 – 批号 06823000
- 质量证书 – 批号 00423000
- 质量证书 – 批号 35522000
- 质量证书 – 批号 32722000
- 质量证书 – 批号 27822000
- 质量证书 – 批号 26622000