Corning® DeckWorks 1 - 200 µL移液器吸头,带刻度,铰链式吸头盒,黄色,非灭菌,聚丙烯,96个吸头/盒,10盒/包,4包/箱
产品编号4117
铰链式DeckWorks盒装Corning® 通用吸头有10 µL、200 µL、300 µL和1000 µL四种规格可选。10 µL、300 µL和1000 µL加长吸头更便于伸入微量离心管 (1.5 mL) 和标准锥形底 (15/50 mL) 离心管进行操作。坚固的96孔吸头盒可耐受多次高压蒸汽灭菌,取出空的灰色吸头架并更换为DeckWorks替换吸头套件中的全新架装96孔吸头,即可重复使用。康宁盒装300 µL DeckWorks移液器吸头适用于所有常用300 µL多通道移液器。该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4117 |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 3840 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 容量 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 过滤器 | No |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | Yes |
| 颜色 | 黄色 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23326000
- 质量证书 – 批号 15226000
- 质量证书 – 批号 09726000
- 质量证书 – 批号 06326000
- 质量证书 – 批号 29625000
- 质量证书 – 批号 28825000
- 质量证书 – 批号 26025000
- 质量证书 – 批号 24825000
- 质量证书 – 批号 23225000
- 质量证书 – 批号 28522000
- 质量证书 – 批号 25122000
- 质量证书 – 批号 22222000
- 质量证书 – 批号 06722000
- 质量证书 – 批号 31221000
- 质量证书 – 批号 27421000
- 质量证书 – 批号 20221000
- 质量证书 – 批号 10821000
- 质量证书 – 批号 04721000
- 质量证书 – 批号 23720000
- 质量证书 – 批号 21120000
- 质量证书 – 批号 17120000
- 质量证书 – 批号 13620000
- 质量证书 – 批号 26919000
- 质量证书 – 批号 24719000
- 质量证书 – 批号 20719000
- 质量证书 – 批号 12219000
- 质量证书 – 批号 11519000
- 质量证书 – 批号 10119000
- 质量证书 – 批号 07919000
- 质量证书 – 批号 07319000