text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® DeckWorks 1 - 200 µL移液器吸头,带刻度,铰链式吸头盒,黄色,无菌,聚丙烯,96个吸头/盒,10盒/包,4包/箱

Product Number4122

E-mail

铰链式DeckWorks盒装Corning® 通用吸头有10 µL、200 µL、300 µL和1000 µL四种规格可选。10 µL、300 µL和1000 µL加长吸头更便于伸入微量离心管 (1.5 mL) 和标准锥形底 (15/50 mL) 离心管进行操作。坚固的96孔吸头盒可耐受多次高压蒸汽灭菌,取出空的灰色吸头架并更换为DeckWorks替换吸头套件中的全新架装96孔吸头,即可重复使用。康宁盒装300 µL DeckWorks移液器吸头适用于所有常用300 µL多通道移液器。该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:

  • 无热原
  • 不含人DNA
  • 不含RNase/DNase
  • 无菌保证水平为10⁻³


  • Details
    Product Number   4122
    Qty./Pk   960 / Pk  
    Qty./Cs   3840 / Cs  
    Brand   Corning®  
    Tip Format   96 Tips/Rack  
    Capacity   200 µL  
    Volume Range   1 - 200 µL  
    Filter   No  
    Sterile   Yes  
    Autoclavable   Yes  
    Color   Yellow  
    Feature   Disposable  
    Specifications Documents