Corning® DeckWorks 1000 µL移液器吸头 (最大工作容积为1250 µL),带刻度,铰链式吸头盒,自然色,无菌,聚丙烯,96个吸头/盒,8盒/包,4包/箱
产品编号4124
铰链式DeckWorks盒装Corning® 通用吸头有10 µL、200 µL、300 µL和1000 µL四种规格可选。10 µL、300 µL和1000 µL加长吸头更便于伸入微量离心管 (1.5 mL) 和标准锥形底 (15/50 mL) 离心管进行操作。坚固的96孔吸头盒可耐受多次高压蒸汽灭菌,取出空的灰色吸头架并更换为DeckWorks替换吸头套件中的全新架装96孔吸头,即可重复使用。康宁盒装300 µL DeckWorks移液器吸头适用于所有常用300 µL多通道移液器。
(T-1200-C-R-S的推荐替代产品) 该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:
- 无热原
- 不含人DNA
- 不含RNase/DNase
- 无菌保证水平为10⁻³
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4124 |
| 数量/包 | 768 /包 |
| 数量/箱 | 3072 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 容量 | 1000 µL |
| 容积范围 | 100 - 1000 µL |
| 过滤器 | No |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | Yes |
| 颜色 | 本色 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25226000
- 质量证书 – 批号 22526000
- 质量证书 – 批号 19126000
- 质量证书 – 批号 15926000
- 质量证书 – 批号 12426000
- 质量证书 – 批号 09026000
- 质量证书 – 批号 06926000
- 质量证书 – 批号 03426000
- 质量证书 – 批号 35625000
- 质量证书 – 批号 32325000
- 质量证书 – 批号 26725000
- 质量证书 – 批号 21825000
- 质量证书 – 批号 20025000
- 质量证书 – 批号 17225000
- 质量证书 – 批号 14825000
- 质量证书 – 批号 13625000
- 质量证书 – 批号 12525000
- 质量证书 – 批号 12425000
- 质量证书 – 批号 10425000
- 质量证书 – 批号 09225000
- 质量证书 – 批号 07125000
- 质量证书 – 批号 05925000
- 质量证书 – 批号 05825000
- 质量证书 – 批号 03625000
- 质量证书 – 批号 02725000
- 质量证书 – 批号 01625000
- 质量证书 – 批号 01025000
- 质量证书 – 批号 00925000
- 质量证书 – 批号 00725000
- 质量证书 – 批号 34124000