Corning® DeckWorks 0.1 - 10 µL低吸附防气溶胶带滤芯吸头,带刻度,铰链式吸头盒,自然色,无菌,聚丙烯,96个吸头/盒,10盒/包,4包/箱
产品编号4135
康宁DeckWorks低吸附防气溶胶吸头具有惰性高密度聚乙烯滤芯,可避免关键移液过程中出现气溶胶残余污染。DeckWorks低吸附防气溶胶吸头不会吸附液体或在过度吹打时抑制PCR。该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4135 |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 3840 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 960支吸头/包 |
| 容量 | 10 µL |
| 容积范围 | 0.1 - 10 µL |
| 过滤器 | 是 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 本色 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 13126000
- 质量证书 – 批号 12526000
- 质量证书 – 批号 11826000
- 质量证书 – 批号 09926000
- 质量证书 – 批号 09726000
- 质量证书 – 批号 08626000
- 质量证书 – 批号 06226000
- 质量证书 – 批号 04526000
- 质量证书 – 批号 01726000
- 质量证书 – 批号 01526000
- 质量证书 – 批号 01426000
- 质量证书 – 批号 01326000
- 质量证书 – 批号 35225000
- 质量证书 – 批号 32225000
- 质量证书 – 批号 30225000
- 质量证书 – 批号 29725000
- 质量证书 – 批号 27225000
- 质量证书 – 批号 26125000
- 质量证书 – 批号 20925000
- 质量证书 – 批号 20625000
- 质量证书 – 批号 16425000
- 质量证书 – 批号 16325000
- 质量证书 – 批号 14225000
- 质量证书 – 批号 11525000
- 质量证书 – 批号 11425000
- 质量证书 – 批号 08325000
- 质量证书 – 批号 08025000
- 质量证书 – 批号 05525000
- 质量证书 – 批号 05225000
- 质量证书 – 批号 04925000