Corning® DeckWorks 1 - 200 µL移液器吸头,带刻度,替换吸头入门套件,自然色,非灭菌,聚丙烯,96个吸头/吸头架,10个吸头架/包,960个吸头/包,1包/箱和10个吸头空盒/箱
产品编号4131



Corning® DeckWorks™ 1 - 200 µL移液器吸头,带刻度,替换吸头入门套件,自然色,非灭菌,聚丙烯,96个吸头/吸头架,10个吸头架/包,960个吸头/包,1包/箱和10个吸头空盒/箱 DeckWorks入门套件包含带标准吸头的DeckWorks替换吸头套件和铰链式吸头空盒。10个装吸头空盒适于10 µL、200 µL和300 µL吸头,8个装吸头空盒适于1000 µL吸头。该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4131 |
数量/包 | 960 /包 |
数量/箱 | 960 /箱 |
品牌 | Corning® |
吸头规格 | 96支吸头/板 |
容量 | 200 µL |
容积范围 | 1 - 200 µL |
过滤器 | 没有 |
无菌 | 否 |
可高压灭菌 | 是 |
颜色 | 本色 |
特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20625000
- 质量证书 – 批号 19825000
- 质量证书 – 批号 19025000
- 质量证书 – 批号 22922000
- 质量证书 – 批号 22122000
- 质量证书 – 批号 18622000
- 质量证书 – 批号 14522000
- 质量证书 – 批号 09022000
- 质量证书 – 批号 36521000
- 质量证书 – 批号 30921000
- 质量证书 – 批号 10221000
- 质量证书 – 批号 04621000
- 质量证书 – 批号 32520000
- 质量证书 – 批号 10420000
- 质量证书 – 批号 09420000
- 质量证书 – 批号 07820000
- 质量证书 – 批号 00520000
- 质量证书 – 批号 33819000
- 质量证书 – 批号 29719000
- 质量证书 – 批号 26019000
- 质量证书 – 批号 19219000
- 质量证书 – 批号 17919000
- 质量证书 – 批号 15519000
- 质量证书 – 批号 15119000
- 质量证书 – 批号 14019000
- 质量证书 – 批号 12219000
- 质量证书 – 批号 10119000
- 质量证书 – 批号 08619000
- 质量证书 – 批号 06619000
- 质量证书 – 批号 36118000