Corning® DeckWorks 1000 µL移液器吸头 (最大工作容积为1250 µL),带刻度,替换吸头入门套件,自然色,非灭菌,聚丙烯,96个吸头/吸头架,8个吸头架/包,1包/箱,768个吸头/包,768个吸头/箱和8个吸头空盒/箱
产品编号4134
DeckWorks入门套件包含带标准吸头的DeckWorks替换吸头套件和铰链式吸头空盒。10个装吸头空盒适于10 µL、200 µL和300 µL吸头,8个装吸头空盒适于1000 µL吸头。该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4134 |
| 数量/包 | 768 /包 |
| 数量/箱 | 768 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 96支吸头/板 |
| 容量 | 1000 µL |
| 容积范围 | 100 - 1000 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | 是 |
| 颜色 | 本色 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 09026000
- 质量证书 – 批号 07826000
- 质量证书 – 批号 06926000
- 质量证书 – 批号 03626000
- 质量证书 – 批号 28325000
- 质量证书 – 批号 26025000
- 质量证书 – 批号 24825000
- 质量证书 – 批号 28622000
- 质量证书 – 批号 28522000
- 质量证书 – 批号 17822000
- 质量证书 – 批号 16422000
- 质量证书 – 批号 12722000
- 质量证书 – 批号 10922000
- 质量证书 – 批号 23121000
- 质量证书 – 批号 29820000
- 质量证书 – 批号 11820000
- 质量证书 – 批号 08220000
- 质量证书 – 批号 03320000
- 质量证书 – 批号 01520000
- 质量证书 – 批号 35319000
- 质量证书 – 批号 31119000
- 质量证书 – 批号 27419000
- 质量证书 – 批号 26119000
- 质量证书 – 批号 20319000
- 质量证书 – 批号 17719000
- 质量证书 – 批号 15819000
- 质量证书 – 批号 14919000
- 质量证书 – 批号 13419000
- 质量证书 – 批号 11319000
- 质量证书 – 批号 09419000