Corning® DeckWorks 1000 µL (最大工作容积为1250 µL) 移液器吸头,带刻度,替换吸头套件,自然色,非灭菌,聚丙烯,96个吸头/吸头架,8个吸头架/包,4包/箱
产品编号4129
(This is the suggested replacement for T-1200-C-R)
(T-1200-C-R的推荐替代产品)
康宁DeckWorks替换吸头套件提供10 µL、200 µL、300 µL和1000 µL四种尺寸,可经济便捷地重新装载经久耐用的康宁DeckWorks铰链式吸头盒。DeckWorks架装替换吸头采用透明托盘包装,便于吸头识别,无需转移装置,可节省空间并尽量减少包装废弃物。移液器吸头由医用级原生树脂制成,替换吸头架和吸头盒底座均采用100%可回收聚丙烯为原料。非灭菌吸头架和吸头盒可高压蒸汽灭菌。
该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:
- 无热原
- 不含人DNA
- 不含RNase/DNase
叠装吸头系统的树脂使用量比独立盒装吸头平均约少43%
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4129 |
| 数量/包 | 768 /包 |
| 数量/箱 | 3072 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 96支吸头/板 |
| 容量 | 1000 µL |
| 容积范围 | 100 - 1000 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | 是 |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 颜色 | 本色 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 07126000
- 质量证书 – 批号 05626000
- 质量证书 – 批号 05526000
- 质量证书 – 批号 04426000
- 质量证书 – 批号 34325000
- 质量证书 – 批号 32425000
- 质量证书 – 批号 30025000
- 质量证书 – 批号 28925000
- 质量证书 – 批号 25925000
- 质量证书 – 批号 25825000
- 质量证书 – 批号 20425000
- 质量证书 – 批号 13325000
- 质量证书 – 批号 13225000
- 质量证书 – 批号 10725000
- 质量证书 – 批号 10625000
- 质量证书 – 批号 10525000
- 质量证书 – 批号 06925000
- 质量证书 – 批号 06625000
- 质量证书 – 批号 06525000
- 质量证书 – 批号 03825000
- 质量证书 – 批号 00625000
- 质量证书 – 批号 00325000
- 质量证书 – 批号 31224000
- 质量证书 – 批号 31024000
- 质量证书 – 批号 25424000
- 质量证书 – 批号 25324000
- 质量证书 – 批号 25024000
- 质量证书 – 批号 20024000
- 质量证书 – 批号 19824000
- 质量证书 – 批号 11624000