text.skipToContent text.skipToNavigation

Stripette™ 血清移液管

电子邮件

  • 无菌
  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 无细胞毒性
  • 无BSE/TSE
  • 独有的防滴吸头可确保移液准确
  • 带颜色标识的放大条纹,更易于读取容量和选择尺寸
  • 双向刻度,可选递增或递减刻度
  • 负刻度可提供额外容量
  • 三种包装方式可选:纸塑独立包装;透明塑料独立包装;大包装
  • 容积精准度可达总容积的±2%


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格
4020 2 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,大包装,无菌,50/袋,1000/箱   25 /包     1000 /箱     Corning®   per case
4050 5 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,大包装,无菌,50/袋,500/箱   50 /包     500 /箱     Corning®   per case
4100 10 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,大包装,无菌,50/袋,500/箱   50 /包     500 /箱     Corning®   per case
4250 25 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,大包装,无菌,25/袋,200/箱   25 /包     200 /箱     Corning®   per case
4500 50 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,大包装,无菌,25/袋,100/箱   25 /包     100 /箱     Corning®   per case