text.skipToContent text.skipToNavigation

Stripette™ 血清移液管

E-mail

  • 无菌
  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 无细胞毒性
  • 无BSE/TSE
  • 独有的防滴吸头可确保移液准确
  • 带颜色标识的放大条纹,更易于读取容量和选择尺寸
  • 双向刻度,可选递增或递减刻度
  • 负刻度可提供额外容量
  • 三种包装方式可选:纸塑独立包装;透明塑料独立包装;大包装
  • 容积精准度可达总容积的±2%


Products

Product Number Product Name 数量/包 数量/箱 品牌 Unit Size
4485 1 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,无菌,50/袋,1000/箱   50 /包     1000 /箱     Corning®   per case
4486 2 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,无菌,50/袋,1000/箱   50 /包     1000 /箱     Corning®   per case
4487 5 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,无菌,50/袋,200/箱   50 /包     200 /箱     Corning®   per case
4488 10 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,无菌,50/袋,200/箱   50 /包     200 /箱     Corning®   per case
4489 25 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,无菌,25/袋,200/箱   25 /包     200 /箱     Corning®   per case
4490 50 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,无菌,25/袋,100/箱   25 /包     100 /箱     Corning®   per case
4491 100 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,无菌,10/袋,100/箱   10 /包     100 /箱     Corning®   per case