搅拌设备
轨道式摇床配件
Corning® Clamps for Use with Corning LSE™ Orbital Shaker
Corning® Clamps for Use with Corning LSE™ Orbital Shaker
电子邮件
打印
质量证书
选择规格
培养瓶尺寸
125 mL
1L
2 L
25 mL
50 mL
250 mL
500 mL
Show More
已添加至购物车
加入购物车
查看产品
质量证书
×
Quality Certificates Lookup
Download quality certificates that demonstrate Corning products meet established specifications.
Product Number
Lot Number
产品
产品编号
产品名称
数量/包
数量/箱
品牌
规格
规格
480167
Clamp for 2000 mL Erlenmeyer Flask
1 /包
1 /箱
Corning®
N/A
per case
加入购物车