"
轻便且符合人体工程学的电动移液器
可适配0.5至100 mL量程的玻璃和塑料血清
移液管。
开关位置设计合理,便于快速切换操作 模式和速度,移取不同体积和粘度的液体 。通过手指触发按钮控制吸液和分液 速度。电池 充满电后可连续使用 8小时。较大的LCD显示屏可清晰显示 电池状态、移液模式和速度。
Falcon电动移液器配有:
- 两档位充电底座
 - 通用充电器,
 - 三节电池
 - 两个0.2 μm和两个0.45 μm疏水性
 - 聚四氟乙烯 (PTFE) 过滤器
 - 其他过滤器以标准
 - 附件的形式提供。过滤器、移液器支架和插口
 - 均可进行高压蒸汽灭菌。
 
特性
- 符合人体工程学设计,操作极其舒适
 - LCD显示屏可连续显示速度、 模式和 电池状态
 - 电池更换简便
 - 易于维护