Corning® 20-200 µL Lambda™ Plus单通道移液器,可高压蒸汽灭菌
产品编号4074
This is the suggested replacement for 4963.
(4963的推荐替代产品)
经过精心设计,旨在提供最高水平的准确度、可重复性和舒适度
所有Lambda Plus移液器均提供单通道、8通道和12通道三种配置,可保持平稳的活塞运动且极为省力。可以通过转动拇指转轮或活塞按钮来设定量程,锁定装置能防止意外更改。即使在反复使用和高压蒸汽灭菌后,Lambda Plus移液器的移液准确度亦不受影响。每支移液器均提供校正装置,方便自行校准。
特性
- 出厂前严格按照ISO 8655标准校准——3年质保
- 可对整支移液器进行高压蒸汽灭菌且防紫外线
- 适配所有常见品牌吸头
- 可调节的吸头排出器
- 准确度 (%) ±1.2至±0.6
- 精度 (%) <0.6至<0.3
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4074 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容积范围 | 20 - 200 µL |
产品规格文件
Compatible Accessories