text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 50-300 µL Lambda™ Plus 8通道移液器

产品编号4083

电子邮件

经过精心设计,旨在提供最高水平的准确度、可重复性和舒适度

所有Lambda Plus移液器均提供单通道、8通道和12通道三种配置,可保持平稳的活塞运动且极为省力。可以通过转动拇指转轮或活塞按钮来设定量程,锁定装置能防止意外更改。即使在反复使用和高压蒸汽灭菌后,Lambda Plus移液器的移液准确度亦不受影响。每支移液器均提供校正装置,方便自行校准。

特性

  • 出厂前严格按照ISO 8655标准校准——3年质保
  • 可对整支移液器进行高压蒸汽灭菌且防紫外线
  • 适配所有常见品牌吸头
  • 可调节的吸头排出器
  • 准确度 (%) ±1.6至±1.0
  • 精度 (%) <1.5至<0.6

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


You might also be interested in
Corning® Lambda™ Plus入门套件
详情
产品编号   4083
数量/包   1 /包  
数量/箱   1 /箱  
品牌   Corning®  
容积范围   50 - 300 µL  
产品规格文件
Compatible Accessories
Corning® 单通道移液器通用旋转支架
Corning® 8通道和12通道移液器支架