Corning® Lymphocyte Serum-free Medium, KBM 581, with no Phenol Red or Antibiotics
产品编号88-581-CMF
Corning's line of specialty media is optimized for those who require media for a wide range of specialized applications and cell lines.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 88-581-CMF |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 尺寸 | 1000 mL |
| 储存 | 2°C to 8°C |
| 规格 | 液体 |
| 建议储存条件 | 2°C to 8°C |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 88581CMF032
- 质量证书 – 批号 88581CMF031
- 质量证书 – 批号 88581CMF030
- 质量证书 – 批号 88581CMF029
- 质量证书 – 批号 88581CMF028
- 质量证书 – 批号 88581CMF027
- 质量证书 – 批号 88581CMF026
- 质量证书 – 批号 88581CMF025
- 质量证书 – 批号 88581CMF024
- 质量证书 – 批号 88581CMF023
- 质量证书 – 批号 88581CMF022
- 质量证书 – 批号 88581CMF021
- 质量证书 – 批号 88581CMF020
- 质量证书 – 批号 88581CMF018
- 质量证书 – 批号 88581CMF017
- 质量证书 – 批号 88581CMF016
- 质量证书 – 批号 88581CMF015
- 质量证书 – 批号 88581CMF014
- 质量证书 – 批号 88581CMF013
- 质量证书 – 批号 88581CMF012
- 质量证书 – 批号 88581CMF011