text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® L-谷氨酰胺

电子邮件

L-谷氨酰胺是一种必需氨基酸,也是培养基的主要成分,可作为细胞增殖的主要能源物质。它在干粉和冷冻溶液状态下非常稳定,但在液体培养基或储液中会迅速降解,生成毒性化合物。通常需要在使用前向培养基中加入L-谷氨酰胺,以获得最佳的细胞性能。该配方采用细胞培养级用水制备。

  • 每个生产批次都附有完整的分析证书,以及完整的配方信息
  • 采用行业最高标准生产,确保性能卓越


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格 规格
61-030-RM Corning® 100 g L-谷氨酰胺,粉状   1 /包     1 /每个     Corning®   N/A per each
联系客户服务部
61-030-RO Corning® 500 g L-谷氨酰胺,粉状   1 /包     1 /每个     Corning®   N/A per each
联系客户服务部
61-030-RR Corning® 1000 g L-谷氨酰胺,粉状   1 /包     1 /每个     Corning®   N/A per each
联系客户服务部