L-谷氨酰胺是一种必需氨基酸,也是培养基的主要成分,可作为细胞增殖的主要能源物质。它在干粉和冷冻溶液状态下非常稳定,但在液体培养基或储液中会迅速降解,生成毒性化合物。通常需要在使用前向培养基中加入L-谷氨酰胺,以获得最佳的细胞性能。该配方采用细胞培养级用水制备。
- 每个生产批次都附有完整的分析证书,以及完整的配方信息
- 采用行业最高标准生产,确保性能卓越
L-谷氨酰胺是一种必需氨基酸,也是培养基的主要成分,可作为细胞增殖的主要能源物质。它在干粉和冷冻溶液状态下非常稳定,但在液体培养基或储液中会迅速降解,生成毒性化合物。通常需要在使用前向培养基中加入L-谷氨酰胺,以获得最佳的细胞性能。该配方采用细胞培养级用水制备。
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61-030-RM | Corning® 100 g L-谷氨酰胺,粉状 | 1 /包 | 1 /每个 | Corning® | N/A | per each |