Corning® 500 mL LSM (淋巴细胞分离培养基)
产品编号25-072-CV
技术优势: 与其他主要供应商的同类产品相比,内毒素含量更低 淋巴细胞分离培养基 (LSM) 最初用于在体外从稀释全血中分离淋巴细胞。 它是一种无菌等渗聚蔗糖和泛影酸溶液,在20℃下粘度低,密度为1.077-1.080 g/mL。 - 每个生产批次都附有完整的分析证书,以及完整的配方信息 - 采用行业最高标准生产,确保性能卓越 康宁培养基证书可从资源库获取。
“Complete Certificate of Analysis available for each production lot, along with full formulation information Manufactured in a facility that complies with ISO 13485 certified quality system. This product is produced under high quality industry standards
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 25-072-CV |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /每个 |
| 品牌 | Corning® |
| 尺寸 | 500 mL |
| 储存 | 2°C to 30°C |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 08626001
- 质量证书 – 批号 32125006
- 质量证书 – 批号 20225004
- 质量证书 – 批号 09725005
- 质量证书 – 批号 01525007
- 质量证书 – 批号 30324002
- 质量证书 – 批号 26424006
- 质量证书 – 批号 26224005
- 质量证书 – 批号 12124013
- 质量证书 – 批号 04424015
- 质量证书 – 批号 23723004
- 质量证书 – 批号 05823003
- 质量证书 – 批号 32522005
- 质量证书 – 批号 15122009
- 质量证书 – 批号 03822010
- 质量证书 – 批号 19021003
- 质量证书 – 批号 07421010
- 质量证书 – 批号 00821005
- 质量证书 – 批号 08620006
- 质量证书 – 批号 31819002
- 质量证书 – 批号 22619008
- 质量证书 – 批号 15519006
- 质量证书 – 批号 10019003
- 质量证书 – 批号 00419001
- 质量证书 – 批号 10718005
- 质量证书 – 批号 35217008
- 质量证书 – 批号 22117001
- 质量证书 – 批号 10617006
- 质量证书 – 批号 34916006
- 质量证书 – 批号 26516010