AxyPrep MAG植物gDNA提取试剂盒是一种基于磁珠的纯化系统,能够从多种植物样本中快速可靠地提取高质量gDNA。只需不到一小时即可处理多达96个样本 (每个样本为50 mg新鲜组织或15 mg干燥组织)。AxyPrep MAG植物gDNA提取试剂盒能够高效去除多糖、酚类化合物和酶抑制剂,且无需使用有机提取试剂。该试剂盒适用于主要的高通量液体处理工作站。
- 简化的提取过程
- 纯化过程无需乙醇
- 适用于基因组下游应用
- 获得高质量、高产量的DNA
- 手动和自动操作均可
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
AxyPrep MAG植物gDNA提取试剂盒是一种基于磁珠的纯化系统,能够从多种植物样本中快速可靠地提取高质量gDNA。只需不到一小时即可处理多达96个样本 (每个样本为50 mg新鲜组织或15 mg干燥组织)。AxyPrep MAG植物gDNA提取试剂盒能够高效去除多糖、酚类化合物和酶抑制剂,且无需使用有机提取试剂。该试剂盒适用于主要的高通量液体处理工作站。
| 产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAG-PLANT-GDNA-10 | Axygen® AxyPrep MAG植物gDNA试剂盒 - 10次 | 1 /包 | 1 /箱 | Axygen® | per case |