Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® AxyPrep MAG质粒纯化试剂盒 - 中量
产品编号MAG-P-M
AxyPrep Mag质粒纯化试剂盒可利用磁珠技术从大肠杆菌细胞中高通量纯化质粒DNA。该试剂盒也适用于5kb至150kb的粘粒和基于BAC载体的重组体。系统流程包括沉淀细胞、再悬浮、裂解、中和、DNA结合、乙醇冲洗和质粒洗脱等步骤,适合自动化操作。AxyPrep Mag质粒纯化试剂盒可用于下列应用:
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MAG-P-M |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 制备次数 | 384 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 31223001
- 质量证书 – 批号 31922002
- 质量证书 – 批号 31221005
- 质量证书 – 批号 07319001
- 质量证书 – 批号 04519001
- 质量证书 – 批号 24718003
- 质量证书 – 批号 10718001
- 质量证书 – 批号 08118002
- 质量证书 – 批号 04518001
- 质量证书 – 批号 03018001
- 质量证书 – 批号 36117001
- 质量证书 – 批号 24217001
- 质量证书 – 批号 08917002
- 质量证书 – 批号 01917001
- 质量证书 – 批号 17916001
- 质量证书 – 批号 10316003
- 质量证书 – 批号 08416002
- 质量证书 – 批号 01416002
- 质量证书 – 批号 29215004
- 质量证书 – 批号 26715007
- 质量证书 – 批号 22415009
- 质量证书 – 批号 12015019
- 质量证书 – 批号 11015006