康宁提供全套Axygen单孔和多孔试剂储液槽,有多种规格可供选择,支持自动化和手动操作。所有储液槽均符合ANSI/SLAS标准微孔板的外形尺寸要求,可与大多数自动化工作站兼容。试剂储液槽由聚丙烯制成,具有优异的耐化学腐蚀性。
- 经久耐用且经济高效
- 提供不同规格,适合多种应用
康宁提供全套Axygen单孔和多孔试剂储液槽,有多种规格可供选择,支持自动化和手动操作。所有储液槽均符合ANSI/SLAS标准微孔板的外形尺寸要求,可与大多数自动化工作站兼容。试剂储液槽由聚丙烯制成,具有优异的耐化学腐蚀性。
| 产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RES-MW8-HP | Axygen® 多孔试剂储液槽,8道槽,高型,非灭菌 | 25 /包 | 25 /箱 | Axygen® | per case | |
| RES-MW8-HP-SI | Axygen® 多孔试剂储液槽,8道槽,高型,独立包装,无菌 | 1 /包 | 25 /箱 | Axygen® | per case | |
| RES-MW8-LP | Axygen® 多孔试剂储液槽,8道槽,低型,非灭菌 | 25 /包 | 25 /箱 | Axygen® | per case | |
| RES-MW8-LP-SI | Axygen® 多孔试剂储液槽,8道槽,低型,独立包装,无菌 | 1 /包 | 25 /箱 | Axygen® | per case | |
| RES-SW8-HP | Axygen® 单孔试剂储液槽,8道底槽,高型,非灭菌 | 25 /包 | 25 /箱 | Axygen® | per case | |
| RES-SW8-HP-SI | Axygen® 单孔试剂储液槽,8道底槽,高型,独立包装,无菌 | 1 /包 | 25 /箱 | Axygen® | per case |