Axygen® 96孔吸头,20µL,透明,不带滤芯,非灭菌,SLAS标准吸头盒
产品编号VT-20-R
Axygen® 吸头品种齐全,可用于Agilent®/Velocity11自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯、带滤芯和宽口规格。此外还提供Maxymum Recovery® 吸头,可进一步提升准确度和精度,同时减少样本损失。透明聚丙烯吸头可提供96孔和384孔形式,适用于Agilent®/Velocity Vprep® 以及Bravo 96LT、8LT、384ST、96ST和16ST移液头。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | VT-20-R |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 系列 | VT |
| 模型 | Velocity |
| 吸头特性 | Standard |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 吸头 | Standard |
| 兼容性 | Agilent Velocity |
| 结合模型使用 | Agilent |
| 包装 | 符合SBS标准的盒 |
| 包装配置 | Single Rack |
| 包装规格 | 10盒/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 件/箱 | 50 Racks/Case |
| 最大容量/孔 | 20 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | 没有 |
| Sterile | No |
| Autoclavable | No |
| Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 13926014
- 质量证书 – 批号 01926054
- 质量证书 – 批号 25225026
- 质量证书 – 批号 18225032
- 质量证书 – 批号 16025317
- 质量证书 – 批号 07325027
- 质量证书 – 批号 24524007
- 质量证书 – 批号 23524022
- 质量证书 – 批号 06224037
- 质量证书 – 批号 08521079
- 质量证书 – 批号 08421029
- 质量证书 – 批号 08421009
- 质量证书 – 批号 08221038
- 质量证书 – 批号 08121104
- 质量证书 – 批号 06820019
- 质量证书 – 批号 06720012
- 质量证书 – 批号 06620007
- 质量证书 – 批号 06420016
- 质量证书 – 批号 06320006
- 质量证书 – 批号 06220010
- 质量证书 – 批号 06120030
- 质量证书 – 批号 06020021
- 质量证书 – 批号 05920025
- 质量证书 – 批号 12719002
- 质量证书 – 批号 12619022
- 质量证书 – 批号 19818006
- 质量证书 – 批号 19718001
- 质量证书 – 批号 28217005
- 质量证书 – 批号 25017002
- 质量证书 – 批号 25017001