Axygen® 384孔吸头,10µL,透明,不带滤芯,无菌,SLAS标准吸头盒
产品编号VT-384-10UL-R-S
Axygen® 吸头品种齐全,可用于Agilent®/Velocity11自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯、带滤芯和宽口规格。此外还提供Maxymum Recovery® 吸头,可进一步提升准确度和精度,同时减少样本损失。透明聚丙烯吸头可提供96孔和384孔形式,适用于Agilent®/Velocity Vprep® 以及Bravo 96LT、8LT、384ST、96ST和16ST移液头。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | VT-384-10UL-R-S |
| 数量/包 | 3840 /包 |
| 数量/箱 | 19200 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 系列 | VT |
| 模型 | Velocity |
| 吸头特性 | Standard |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 吸头 | Standard |
| 兼容性 | Agilent Velocity |
| 结合模型使用 | Agilent |
| 包装 | 符合SBS标准的盒 |
| 包装配置 | Single Rack |
| 包装规格 | 10盒/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 384支吸头/盒 |
| 件/箱 | 50 Racks/Case |
| 最大容量/孔 | 10 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21424029
- 质量证书 – 批号 20424005
- 质量证书 – 批号 18324061
- 质量证书 – 批号 18324001
- 质量证书 – 批号 11224014
- 质量证书 – 批号 15722019
- 质量证书 – 批号 15022025
- 质量证书 – 批号 14422067
- 质量证书 – 批号 04022038
- 质量证书 – 批号 12520029
- 质量证书 – 批号 22219020
- 质量证书 – 批号 21819012
- 质量证书 – 批号 21719042
- 质量证书 – 批号 12219069
- 质量证书 – 批号 11919155
- 质量证书 – 批号 04919070
- 质量证书 – 批号 32718058
- 质量证书 – 批号 32418026
- 质量证书 – 批号 23918053
- 质量证书 – 批号 18018003
- 质量证书 – 批号 12818002
- 质量证书 – 批号 02918001
- 质量证书 – 批号 23516338
- 质量证书 – 批号 17216338
- 质量证书 – 批号 15316338
- 质量证书 – 批号 11616338
- 质量证书 – 批号 07016338
- 质量证书 – 批号 03416338
- 质量证书 – 批号 00416338
- 质量证书 – 批号 23615338