Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

Axygen® 96孔吸头,50µL,透明,不带滤芯,非灭菌,SLAS标准吸头盒
产品编号VT-50-R


Axygen® 吸头品种齐全,可用于Agilent®/Velocity11自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯、带滤芯和宽口规格。此外还提供Maxymum Recovery® 吸头,可进一步提升准确度和精度,同时减少样本损失。透明聚丙烯吸头可提供96孔和384孔形式,适用于Agilent®/Velocity Vprep® 以及Bravo 96LT、8LT、384ST、96ST和16ST移液头。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | VT-50-R |
数量/包 | 960 /包 |
数量/箱 | 4800 /箱 |
品牌 | Axygen® |
系列 | VT |
模型 | Velocity |
吸头特性 | Standard |
吸头形状 | 圆形 |
吸头 | Standard |
兼容性 | Agilent Velocity |
结合模型使用 | Agilent |
包装 | 符合SBS标准的盒 |
包装配置 | Single Rack |
包装规格 | 10盒/包,5包/箱 |
吸头规格 | 96支吸头/盒 |
件/箱 | 50 Racks/Case |
最大容量/孔 | 50 µL |
过滤器 | 没有 |
无菌 | 否 |
可高压灭菌 | 没有 |
颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 31021016
- 质量证书 – 批号 30921026
- 质量证书 – 批号 30821022
- 质量证书 – 批号 30621008
- 质量证书 – 批号 30521027
- 质量证书 – 批号 30421026
- 质量证书 – 批号 30321034
- 质量证书 – 批号 30121036
- 质量证书 – 批号 29921036
- 质量证书 – 批号 12820013
- 质量证书 – 批号 12520027
- 质量证书 – 批号 15219015
- 质量证书 – 批号 15119044
- 质量证书 – 批号 15019017
- 质量证书 – 批号 14919059
- 质量证书 – 批号 14819009
- 质量证书 – 批号 14719045
- 质量证书 – 批号 14619022
- 质量证书 – 批号 14519024
- 质量证书 – 批号 14419032
- 质量证书 – 批号 14319009
- 质量证书 – 批号 14019040
- 质量证书 – 批号 01019045
- 质量证书 – 批号 00819016
- 质量证书 – 批号 00719118
- 质量证书 – 批号 35018114
- 质量证书 – 批号 34218022
- 质量证书 – 批号 29618017
- 质量证书 – 批号 29518096
- 质量证书 – 批号 29318036